text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT-33606-S10

Description:  PWRTAP STIRRUP WIRE 366.4 BAIL 1/0

CUP: 783786743421

Étrier Power Tap en aluminium. Calibre de fils 336,4. Grosseur de l"étrier de suspension 1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bail Made of Tin-Plated Copper Wire for High Conductivity and Corrosion Resistance
  • Wide Range of Stirrups Fit a Variety of Clamp Sizes
  • Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
  • Contact Forces Remain Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
  • Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Prévient le fluage significatif du conducteur et minimise la perte de force de serrage sur les connecteurs. Les forces de contact sont pratiquement inchangées durant les changements de température ou le compactage des conducteurs. L’action de battage aide à enlever les oxydes formés sur les conducteurs et à réduire la résistance de contact.

Application

Rendement fiable en environnements les plus défavorables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

Nu

Cote de température

90 degrés C

Conditions environnementales

Utilisation extérieure

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

Étrier de grosseur 1/0

Calibre de conducteur

350-556 kcmil dérivation, combinaisons de fils 336,4-6

Dérivation

1/0 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici