text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT-2N-336

Description:  PWR TAP SPADE LUG 366TAP 2HOLE PAD

CUP: 783786743155

Cosse Power Tap robuste à résistance supérieure à la corrosion. Calibrfe de fils 336,4, 397,5, 477, 556,5. Plage de connexion 2 trous.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • 2-Hole Paddle
  • Fit a Variety of Lug Sizes
  • Strong Lug that withstands corrosion

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 7,98 pouces

Calibre de fils

336.4 to 556.5 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici