n° de catalogue : PT-26601
Description: PWR TAP WEDGE 266TAP 266.8-6
CUP: 783786743247
- Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
- Contact Forces are Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
- Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Prévient le fluage significatif du conducteur et minimise la perte de force de serrage sur les connecteurs. Les forces de contact sont pratiquement inchangées durant les changements de température ou le compactage des conducteurs. L’action de battage aide à enlever les oxydes formés sur les conducteurs et à réduire la résistance de contact. |
Application |
Rendement fiable en environnements les plus défavorables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Cote de température |
90 degrés C |
Conditions environnementales |
Utilisation extérieure |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
2.1 inch long Wedge |
Calibre de conducteur |
266 kcmil dérivation, combinaisons de fils 266,8-266,8 |
Dérivation |
#4 to #6 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |