text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT-1003

Description:  Wedge Conn No2-No2, 1/0-No4

CUP: 783786742905

Wedge Connector - Small Taps, Wire Combination #2 to #2, 1/0 to #4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Use Red Shell. Low Stresses produced at interfaces. Precludes significant conductor creep and minimizes loss of clamping force on connectors.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Calibre de conducteur

1/0 to #2 STR AWG , 1/0 SOL AWG

Dérivation

#4 to #6 STR AWG , #2 SOL AWG