text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PSX 3 PIPE SEAL

n° de catalogue : PSX3PIPESEAL

Description:  FS Pipe/Conduit Seal (3) No14-350 3

CUP: 783786741649

Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 3. Calibre de conducteurs (3)#14-350, (1)#14-250. Portée décimale SL-1,175, SL-0,765. Longueur extérieure du corps 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Joint moulé en caoutchouc

Caractéristiques spéciales

Fits 3 inch Pipe, 4 Outlets with Rockets for Conductor Sizes (3) #14 AWG to 350 kcmil and (1) #14 AWG to 250 kcmil

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Diamètre extérieur

3-39/64 in

Grosseur

2-1/2 pouces de long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant