text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PSB8359C

Description:  INSUL PED CONN BAR 8PORT 12-350

CUP: 783786830961

Connecteur de socle isolé 8 ports calibre #12-350.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual-rated for use with aluminum and copper conductors
  • Oxide Inhibitor standard in all conductor parts
  • Bars are constructed of 6061-T6 Aluminum alloy for strength and conductivity
  • Port-separated Clear Plastic Cover provides Insulation against Accidental contact during installation
  • Standard Aluminum set screws with 5/16 inch socket hex spread compressive forces over conductor strands, reduce strand damage, increase interstrand movement, result in lower contact resistance and provide high set-screw torque retention
  • Meets ANSI C119.4 specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Kit de connecteur de fils

Caractéristiques spéciales

Le couvercle en plastique transparent procure une isolation contre les contacts accidentels pendant l'isolation.

Spécifications

Matériau

Barres en alliage d'aluminium 6061-T6, couvercle en plastique transparent

Couleur

Couvercle transparent

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2,51 pouces de hauteur x 2,12 pouces de largeur x 7,67 pouces de long