Alternate Catalog No. : PS 5 PIPE SEAL
n° de catalogue : PS5PIPESEAL
Description: FS Pipe/Conduit Seal (3) No2-1500 5
CUP: 783786741700
Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 5. Calibre de conducteurs (3)#14-1500, (1)#14-350. Portée décimale SL-0,370-1,600, SL-1,75. Longueur extérieure du corps 2-1/8 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Easily Removable.
- Ideal for Installations or Cable Replacements.
- Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.
Descripteurs
Catégorie |
Joint moulé en caoutchouc |
Caractéristiques spéciales |
Fits 5 inch Pipe, 4 Outlets with Rockets for Conductor Sizes (3) #2 AWG to 1500 kcmil and (1) #14 AWG to 500 kcmil |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Diamètre extérieur |
5-1/32 in |
Grosseur |
2-1/8 pouces de long |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |