Alternate Catalog No. : PS 3 PIPE SEAL
n° de catalogue : PS3PIPESEAL
Description: FS Pipe/Conduit Seal (3) No14-350 3
CUP: 783786741687
Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 3. Calibre de conducteurs (3)#14-350, (1)#14-250. Portée décimale SL-1,175, SL-0,765. Longueur extérieure du corps 3-15/16 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Easily Removable.
- Ideal for Installations or Cable Replacements.
- Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.
Descripteurs
Catégorie |
Joint moulé en caoutchouc |
Caractéristiques spéciales |
Fits 3 inch Pipe, 4 Outlets with Rockets for Conductor Sizes (3) #14 AWG to 350 kcmil and (1) #14 AWG to 250 kcmil |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Diamètre extérieur |
3-1/2 in |
Grosseur |
1-3/16 pouce de long |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |