text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PS 2 PIPE SEAL

n° de catalogue : PS2PIPESEAL

Description:  FloodSeal Pipe Seal No14-250

CUP: 783786741656

Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 2. Calibre de conducteurs (3)#14-350, (1)#14-250. Portée décimale SL-0,765. Longueur extérieure du corps 1-3/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
  • Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
  • Easily Removable.
  • Ideal for Installations or Cable Replacements.
  • Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.

Descripteurs

Catégorie

Joint moulé en caoutchouc

Caractéristiques spéciales

Non affecté par le soleil, la pluie ou la composition du sol d’enfouissement

Application

Pour tuyaux et conduits commerciaux

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Diamètre extérieur

2-3/8 in

Grosseur

1-3/16 pouce de long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici