Alternate Catalog No. : PS 25 W/O ROCKETS
n° de catalogue : PS25W/OROCKETS
Description: FS Pipe/Conduit Seal 3 inch IPS
CUP: 783786741670
Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Easily Removable.
- Ideal for Installations or Cable Replacements.
- Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.
Descripteurs
Catégorie |
Joint moulé en caoutchouc |
Caractéristiques spéciales |
Fits 2-1/2 inch Pipe, 3 Outlets without Rockets |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Diamètre extérieur |
2-7/8 in |
Grosseur |
1-3/16 pouce de long |