text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PS 25 PIPE SEAL

n° de catalogue : PS25PIPESEAL

Description:  FS Pipe/Conduit Seal (2) No14-350 6

CUP: 783786741663

Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 2-1/2. Calibre de conducteurs (2)#14-350, (1)#14-250. Portée décimale SL-0,980, SL-0,765. Longueur extérieure du corps 1-3/16 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
  • Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
  • Easily Removable.
  • Ideal for Installations or Cable Replacements.
  • Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.

Descripteurs

Catégorie

Joint moulé en caoutchouc

Caractéristiques spéciales

Fits 2-1/2 inch Pipe, 3 Outlets with Rockets for Conductor Sizes #14 AWG to 250 kcmil and #14 AWG to 350 kcmil

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Diamètre extérieur

2-7/8 in

Grosseur

1-3/16 pouce de long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici