n° de catalogue : PRFSSS21/BL/50M
Description: 21MM PA6 CONDUIT SS BRD 50M - BL
CUP: 5020963012464
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 21mm, NW Conduit Size 17, Fine Conduit Pitch, Outside Diameter 21.2mm, Inside Diameter 16.6mm, Static Bend Radius 60mm, Reel Length 50 Meters, Modified Polyamide (Nylon) 6 with Stainless Steel Overbraid, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- High flexibility
- Medium fatigue life
- High mechanical strength, high abrasion resistance
- Enhanced low fire hazard
- Halogen free
- Self-extinguishing
- Standard EMI screen rating
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection |
Application |
Indoors, Public Areas, Rail Infrastructure |
Spécifications
Rayon |
60 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Modified Polyamide/Nylon 6 with Stainless Steel Overbraid |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
21 mm |
Diamètre extérieur |
21.2 mm |
Diamètre intérieur |
16.6 mm |
Longueur |
50 m |