text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PRFS13/BL/100FT

Description:  GAINE STD PA6 13MM X 100PI-NOIR

CUP: 5020963052521

Conduit noir en polyamide/nylon 6 modifié, grosseur nominale 13 millimètres, diamètre extérieur 13 millimètres, diamètre intérieur 9,4 millimètres, courbure statique 25 millimètres, longueur 100 pieds.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Indoors, Public Areas, Rail Infrastructure

Spécifications

Rayon

35 mm

Flexibilité

High

Matériau

Modified Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

13 mm

Diamètre extérieur

13.0 mm

Diamètre intérieur

9.4 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant