n° de catalogue : PREWUD3R
Description: ENSG EXIT DEL 120/277/347V 6-48VCC
CUP: 782683330420
Enseigne de sortie "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Tension DC: 6 à 48V, Couleur du Légende: Rouge, face Universel, sans diagnostique, hauteur de 8 pouces (203.2 mm.), longueur de 11.875 pouces (301.625 mm.), largeur de 2 pouces (50.8 mm.)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…