n° de catalogue : PREWIDN3R2VRTP
Description: Enseigne de sortie en thermoplastique
CUP: 787321172943
Enseigne de sortie "EXIT", Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, double face, protecteur anti-vandalisme et vis inviolables, autonome, diagnostique, hauteur de 8 pouces (0.667 pi, 203.2 mm., 20.32 cm, 0.203 m), longueur de 11.875 pouces (0.99 pi, 301.625 mm., 30.163 cm, 0.302 m), largeur de 2 pouces (0.167 pi, 50.8 mm., 5.08 cm, 0.051 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…