text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PREUW3-L5A/2LG

Description:  CB EXIT UNIV 12V50W 2XMR16 DEL 4W

CUP: 782683415462

Unité à Combinaison Pictogramme, Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Légende: Rouge, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence