text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PREP2W3-L5A/2LI

Description:  12V50W PLSTC EM LED PICTO CMBO ADNA

CUP: 782683547910

Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage au plafond, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, diagnostiques, non-audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence