n° de catalogue : PREP2W3-H5AUD3/2LJ
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 782683555052
Unité à Combinaison Pictogramme, double face, Montage au plafond, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: NiMH, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, diagnostiques, audible, autonome, Délai de Temporisation (15 minutes), deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…