n° de catalogue : PREP1W3-L5AU9/2LG
Description: UNITE COMBINE PICTOGRAMME PLASTIQUE
CUP: 782683556851
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 50W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, diagnostiques, audible, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…