text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PREP1W3-L5AU/2LG

Description:  12V50W PLSTC PICTO CMB 4W DEL DGNST

CUP: 782683481368

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 50, Tension DC: 6V, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, hauteur de 11.25 pouces (0.937 pi, 285.75 mm., 28.575 cm, 0.286 m), longueur de 17 pouces (1.417 pi, 431.8 mm., 43.18 cm, 0.432 m), largeur de 3.375 pouces (0.281 pi, 85.725 mm., 8.573 cm, 0.086 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence