n° de catalogue : PREP1W3-L5ANEXRF/2LI
Description:
CUP:
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 50, Tension DC: 6V, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, hauteur de 11.25 pouces (0.937 pi, 285.75 mm., 28.575 cm, 0.286 m), longueur de 17 pouces (1.417 pi, 431.8 mm., 43.18 cm, 0.432 m), largeur de 3.375 pouces (0.281 pi, 85.725 mm., 8.573 cm, 0.086 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…