n° de catalogue : PREP1W3-L2NEXRFD32MI
Description:
CUP:
Descripteurs
Catégorie |
Série Premier Combinaison Pictogramme |
Application |
Institutionnel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
25 W |
Tension nominale |
120/347 VCA, 6 VCC |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Type de lampe |
Halogène MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Thermoplastique |
Montage |
Au plafond |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Puissance de la lampe |
6 W |
Classifications
Marque de produit |
Emergi-Lite |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po |
Documents/outils de soutien
Feuille d'instruction |
NA |
Dessin de vente |
NA |