text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PREP1W2-H5A/2LJ

Description:  12V PLSTC EM LED PICTO CMB ADNA

CUP: 782683573346

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: NiMH, Puissance du Batterie: 50W, Tension DC: 12V, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence