text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PREP1NW3-L5AU/2LJ

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321199902

Unité à Combinaison Pictogramme, montage mural simple face (sans pavillon de recouvrement), Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostique, audible, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie (W) : 50, Tension DC : 6V, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, Style du phare: protégée, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence