text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PREP1NW3-H5ATP/2LJ

Description:  12V50W NIMH PLSTC PCTO CMB 6WDEL TP

CUP: 782683481375

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage mural (moins pavillon de recouvrement), Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, vis inviolables, Type de Batterie: NiMH, Puissance du Batterie (W): 50, Tension DC: 12V, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, hauteur de 11.25 pouces (0.937 pi, 285.75 mm., 28.575 cm, 0.286 m), longueur de 17 pouces (1.417 pi, 431.8 mm., 43.18 cm, 0.432 m), largeur de 3.375 pouces (0.281 pi, 85.725 mm., 8.573 cm, 0.086 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence