text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PREP1NW3-H5A/2LJ

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321209403

Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage mural (sans pavillon de recouvrement) , Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , diagnostique, non audible, Type de batterie: NiMH, Puissance de la batterie: 50 , Tension c.c.: 12 V, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence