n° de catalogue : PREP1NW2-H5AD3/2LJ
Description: Unit� combin�e pictogramme en plastique
CUP: 787321161459
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage mural (moins pavillon de recouvrement), Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Délai de Temporisation (15 minutes), Type de Batterie: NiMH, Puissance du Batterie (W): 50, Tension DC: 12V, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, hauteur de 11.25 pouces (0.937 pi, 285.75 mm., 28.575 cm, 0.286 m), longueur de 17 pouces (1.417 pi, 431.8 mm., 43.18 cm, 0.432 m), largeur de 3.375 pouces (0.281 pi, 85.725 mm., 8.573 cm, 0.086 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…