text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PRE1NW2-L5A/2LG

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321181334

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage mural (moins pavillon de recouvrement), Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 50, 120/277VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur du Légende: Rouge, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence