n° de catalogue : PRCSTC34/BL/50M
Description: 34MM PA6 CONDUIT TC BRD 50M - BL
CUP: 5020963011757
Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 34mm, NW Conduit Size 29, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 34.5mm, Inside Diameter 27.7mm, Static Bend Radius 75mm, Reel Length 50 Meters, Modified Polyamide (Nylon) 6 with Tinned Copper Overbraid, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high UV resistance
- Medium flexibility
- High fatigue life
- High mechanical strength, high abrasion resistance
- Enhanced low fire hazard
- Halogen free
- Self-extinguishing
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection |
Application |
Indoors, Public Areas, Rail Infrastructure |
Spécifications
Rayon |
75 mm |
Flexibilité |
High |
Matériau |
Modified Polyamide/Nylon 6 with Stainless Steel Overbraid |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
34 mm |
Diamètre extérieur |
34.5 mm |
Diamètre intérieur |
27.7 mm |
Longueur |
50 m |