text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PRCSSS28/BL/50M

Description:  28MM PA6 CONDUIT SS BRD 50M - BL

CUP: 5020963016011

Conduit noir en polyamide/nylon 6, grosseur nominale 28 millimètres, diamètre extérieur 28,5 millimètres, diamètre intérieur 21,7 millimètres, courbure statique 70 millimètres, longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very high UV resistance
  • High flexibility
  • Medium fatigue life
  • High mechanical strength, high abrasion resistance
  • Enhanced low fire hazard
  • Halogen free
  • Self-extinguishing
  • Standard EMI screen rating

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Indoors, Public Areas, Rail Infrastructure

Spécifications

Rayon

70 mm

Flexibilité

High

Matériau

Modified Polyamide/Nylon 6 with Stainless Steel Overbraid

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

28 mm

Diamètre extérieur

28.5 mm

Diamètre intérieur

21.7 mm

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant