text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PRCS28/BL/100FT

Description:  28MM PA6 CONDUIT 100FT - BL

CUP: 5020963046469

Standard Weight Conduit, Nominal Conduit Size 28mm, NW Conduit Size 23, Coarse Conduit Pitch, Outside Diameter 28.5mm, Inside Diameter 21.7mm, Static Bend Radius 70mm, Reel Length 100 Feet, Modified Polyamide (Nylon) 6, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Indoors, Public Areas, Rail Infrastructure

Spécifications

Rayon

70 mm

Flexibilité

High

Matériau

Modified Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

28 mm

Diamètre extérieur

28.5 mm

Diamètre intérieur

21.7 mm

Longueur

100 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant