text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PR60M2LB-DA

Description:  6V60W PLASTIC BATT UNIT 5W-LED AD

CUP: 782683570246

Couleur du Boitier: Blanc, Bloc d'alimentation: 6V-60W, Plomb-calcium, Deux phares, LED MR16, 6V-5W, diagnostiques, audible, Puissance du Batterie: 60W, Tension DC: 6V, 120/277VAC, autonome, deux lampes, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 5W, Montage mural, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 90 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD