text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PPCOF-17B.50

Description:  CONDUIT DIV PP NW17 50M NOIR

CUP: 786209998095

Conduit flexible, divisible en polypropylène noir. Pour conduits largeur nominale 17. Longueur 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Can be opened and closed again in longitudinal directional any time
  • PMA standard nominal widths can be used in combination with all PMA fittings
  • Easy installation
  • Trouble-free retrofitting
  • Self-extinguishing
  • Applicable also for repairs
  • Vehicle Building

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici