text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : POZ07000SN4

Description:  POZ PROFILE 3.8-4.7MM 3.5M JAUNE

CUP: 786210180397

Bague ovale PO, jaune, 4 millimètres carrés, diamètre 3,8 à 4,7 millimètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Zerex Halogen Free

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

Thomas & Betts

Dimensions

Calibre de fils

11 to 9 AWG

Diamètre

3.8 to 4.7 mm