n° de catalogue : POST-17B.50
Description: PMAFLEX-PO-NW17-NOIR
CUP: 786209968456
Conduit très flexible noir, service moyen en polyoléfine. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent reversed bending performance
- Very good insulating characteristics
- Free from halogens and cadmium
- Good impact resistance
- Good resistance against strong acids
- Robotic
- For dynamic applications in robotics and automation
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Polyolefin |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW17 |
Diamètre extérieur |
0,83 pouce |
Diamètre intérieur |
0.64 in |
Longueur |
50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |