text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : POST-10B.50

Description:  PMAFLEX-PO-NW10-NOIR

CUP: 786209968432

Conduit très flexible noir, service moyen en polyoléfine. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent reversed bending performance
  • Very good insulating characteristics
  • Free from halogens and cadmium
  • Good impact resistance
  • Good resistance against strong acids
  • Robotic
  • For dynamic applications in robotics and automation

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Polyolefin

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW10

Diamètre extérieur

0.51 in

Diamètre intérieur

0.38 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici