text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : POHT-10B.50

Description:  PMAFLEX PRO-PO-NW10-NOIR

CUP: 786209968395

Conduit très flexible noir, très souple, à stabilité très élevée pour service moyen en polyoléfine. Pour conduits largeur nominale 10, métrique 12. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For Applications with the Highest Fire Safety Performance Requirements

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Specially Modified Polyolefin

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW10

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici