text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : POHG-95B.30

Description:  CONDUIT PP NW95 BLK 30M

CUP: 786210178646

Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

For Applications with the Highest Fire Safety Performance Requirements

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Specially Modified Polyolefin

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW95

Longueur

30 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant