text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-08000BN9

Description:  PO TYPE.217-.181 INAWG9-7 CRT/100M

CUP: 786210218724

White Oval Marking Profile - Diameter Minimum/Maximum 4.6/5.5mm .181/.217 Inch, Area 6 millimeters squared, AWG 9-7
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Thomas & Betts

Dimensions

Calibre de fils

9 to 7 AWG

Diamètre

4.6 to 5.5 mm