text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-068TWBN2-100

Description:  PO MINCE 6.8MM DIA 100 MTR ROUL RGE

CUP: 786210343341

Oval Cable Markers - Series PO Profile, Diameter 6.8mm/7.0mm, Mounted on POH/PKH or Directly with Cable Tie, Color Red, Wire Range 13-11 AWG, 100 meters Reel, Compatible Printers Promark T-800, MK10, MK10-DH, and SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Compatible Printers Promark T-800, MK10, MK10-DH, and SP2000

Spécifications

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Thomas & Betts

Dimensions

Calibre de fils

13-11 AWG

Diamètre

6.7 - 7.0 mm

Longueur

100 m