text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PM10033AN

Description:  SUPPORT TRANSPARENT 33MM 100/SAC

CUP: 786210076102

Support transparent pour marqueurs, en PVC, longueur de 33 mm, largeur de 6 mm, épaisseur de 1,5 mm, trous de 3 mm de diamètre, emballage par sac de 100 unités
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

1.3 in , 33 mm

Largeur

0.236 in , 6 mm

Épaisseur

0,059 pouce/1,5 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici