text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PLUG CAP-7/8

n° de catalogue : PLUGCAP-7/8

Description:  STAINLESS STEEL CAP

CUP: 783786558667

Plug Cap 7/8-Inches, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Commutateur à vide

Caractéristiques spéciales

EPDM Molded Rubber Insulation. Fully Sealed and Submersible. Components are Maintenance-free and require no Gas or Oil. Compact and Lightweight.

Application

Spring-energy, Load-switching devices that make, carry and interrupt Load Currents.

Spécifications

Cote de température

-40 à +65 C

Température de fonctionnement

-40 to +65 C

Conditions environnementales

Submersible. Corrosion Resistant. Fully Shielded.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE C37.74

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant