text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PLG4-TB

Description:  BCHN ENCSTR NON FLT NPT 1-1/4PO

CUP: 786210057514

Bouchon encastré gris en fonte. Pas de filets NPT 1-1/4 pouce avec tête affleurante.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Bouchons de verrouillage

Application

Pour boucher une ouverture de conduit non utilisée

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Conditions environnementales

Pour emplacements dangereux

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E193396, CSA
UL E193396, CSA

Dimensions

Grosseur

1-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant