text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PLG2-W

Description:  PVC CTD REC HEADPLUG 3/4IN WHITE

CUP: 704508432126

PVC Coated Recessed Plug, Size 3/4 Inch/21 Metric, NPT Threads with Flush Head for Hazardous and Non-Hazardous Locations, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Bouchons de verrouillage

Caractéristiques spéciales

All Hubs have NPT Threads with a Minimum of Five Full Threads and Integral Bushing for Preventing Damage to Wires

Application

Fermeture des manchons à filets

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 886, CSA
UL 886, CSA

Dimensions

Calibre de fils

3/4 pouce/21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant