Alternate Catalog No. : PL 750 N (UNPLATED)
n° de catalogue : PL750NUNPLATED
Description: CU TERM LUG 750 UNPLT >1000V
CUP: 783786070824
Copper Compression Lug, 750 kcmil CU, Installing Dies 106, 24, 1 5/16. Length 7 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/8 inch long x 9/32 inch thick. (2) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-13/16 inch. Not Plated.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 7 pouces |
Calibre de fils |
CU 750 kcmil |