text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PL 750 NSPC

n° de catalogue : PL750NSPC

Description:  COPPER COMP LUG 750 2 HOLE

CUP: 783786741519

Tin Plated Copper Compression Lug, 750 kcmil CU, Installing Dies 106, 24, 1 5/16. Length 7 inch. Pad 1-3/4 inch wide x 3-1/8 inch long x 9/32 inch thick. (2) 9/16 inch diameter holes on 1-3/4 inch center. Barrel 2-13/16 inch. Oxide Inhibiting Compound, Yellow Cap. Barrel to be Silver Soldered to Prevent Moisture from Entering from Pad.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 7 pouces

Calibre de fils

750 kcmil