text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PL 4/0-6538

n° de catalogue : PL4/0-6538

Description:  Copper Comp Lug 4/0 9/16 bolt

CUP: 783786741465

Tin Plated Copper Compression Lug, 4/0 Stranded Copper. Installing Die U28RT. Length 5-3/16 inch. Pad 1-3/64 inch wide x 3-1/16 inch long x 1/8 inch thick. (1) 5/8 inch diameter hole and (1) 5/16 inch Radius Slot on 1 inch to 1-3/4 inch Center. Barrel 1-9/16 inch long. Sealed Barrel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 5,187 pouces

Calibre de fils

4/0 Stranded