text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : PL27-XEB

Description:  BLOC DE RECHANGE PL27

CUP: 624871058436

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Ensemble pour bloc de rechange pour un socle de 200 ampères 600 volts série PL27 polyphasé avec 7 mâchoires de contact.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Electrical insulators

Special Features

Fits PL27 Series uni block

Specifications

Material

Thermoplastic

Classifications

Brand Name

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here