text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PL27-X

Description:  MONTAGE BLOC RECHANGE 200A

CUP: 624871023892

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 100 ampères 600 volts polyphasé, 7 mâchoires de contact. 200 A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Socles de compteurs commerciaux - simples

Caractéristiques spéciales

Anneau à vis fourni

Application

Pour services aérien et combiné aérien/souterrain

Spécifications

Phase

Polyphasé

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici