n° de catalogue : PL27-TCV
Description: 200/600 POLY AER/SOUT SOCLE CU/AL
CUP: 624871003443
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 200 ampères 600 volts polyphasé, 7 mâchoires. Combiné aérien/souterrain.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Socles de compteurs commerciaux - simples |
Caractéristiques spéciales |
Anneau à vis fourni |
Application |
Pour services aérien et combiné aérien/souterrain |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
Polyphasé |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
20-1/8 pouces hauteur x 12 pouces largeur x 5-7/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |